VL2 PPC 9000 EX - パネル型PC
1050364

ATEX/IECEx対応およびUL-Listedの認証取得済み、IP65のValueline® 産業用パネル型PC(PPC)、完全にシールドされた対流ブースター、Intel® Core™ i7-6822EQプロセッサを搭載。RAM最大16 GB。大容量記憶装置のオプションには、HDDとSSDが含まれます。オプションでPCIまたはPCIeスロット1点あり。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









特長

マルチタッチサポートで最新の操作コンセプト
部品に簡単に手が届きメンテナンスが簡単
完全にシールドされたIP30対流ブースターにより最高の冷却性能を実現
ATEX/IECEx認証済み
ご使用のシステムを魅力的な産業仕様にアップグレード
取外しが簡単な回転式または固定式ハードドライブ、サイズ各種
産業用途に最適なガラス製の前面で堅牢で頑丈
オプションのPCIまたはPCIeスロットにより柔軟な拡張
パネル PC(PPC):前面パネルはIP65、背面はIP20
Intel® Core™ i7 プロセッサのこれまでにないパワー、応答性、エネルギー効率
パネルPC(PPC)として構成可能