PPC 17.3 AIO 69K - パネル型PC
1262469

ねじや鋭利な先端のない完全密封ステンレスケースの、43.9 cm/17.3インチTFTディスプレイ(静電容量式マルチタッチスクリーン)、1920×1080ピクセル(フルHD)付き衛生PPC 設定可能なプロセッサ、RAM、記憶装置、OS付き。

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細








互換性のある製品




特長

極端な条件でも堅牢で高性能
密閉ケースで安定で強い耐性
受動冷却によるハイジェニック仕様
アプリケーションに応じて拡張可能なプロセッサの性能
ブームアダプタまたはVESAアダプタで簡単な取付け
他のWLAN/Bluetooth対応機器とカップリング可能
静電容量式マルチタッチディスプレイで、手袋を着用したままで便利な多指操作