MC 1,5/ 3-STF-3,81 - プリント基板用コネクタ
1827716

製品ライン COMBICON Connectors S
断面積 1.5 mm2
ピッチ 3.81 mm
接続方式 クランプケージ仕様のねじ接続方式
ねじ頭型 マイナス
梱包の種類 段ボール梱包

プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 色: 緑、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: メス、 電位の数: 3、 列の数: 1、 極数: 3、 接続数: 3、 製品ラインアップ: MC 1,5/..-STF、 ピッチ: 3.81 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 ねじ頭型: L マイナス、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 プラグインシステム: COMBICON MC 1,5、 嵌合ロック: ねじロック機構、 取付け方法: ねじフランジ、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









特長

よく知られた接続方式で世界中で使用可能
最大接触力で温度上昇が低い
2本の電線を接続可能
ねじフランジで安全な嵌合ロック