SK 3,81/2,8:FORTL.ZAHLEN
-
マーキングカード
0804109
マーキングカード、 シート、 白、 マーキングあり、 横: 連番(1 ... 10、11 ... 20など、91 ... (99)100まで)、 取付けタイプ: 粘着剤、 端子台幅: 3.81 mm、 個別ラベル数: 14、 テキストフィールドの高さ: 2.8 mm、 テキストフィールドの幅: 3.81 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトでは要件に応じてすべての SK ...をカスタムマーキング可能
COMBICONコネクタのマーキングに理想的
SKマーキングラインアップはマーキング溝がないマーキング製品にシール式マーキングラベルを提供