有用な情報
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
産業用AI
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
プリント基板用コネクタ
EBPL 2-3,81 - 挿入ブリッジ
EBPL 2-3,81
-
挿入ブリッジ
1733495
ネジ接続式プラグの挿入ブリッジ、ピッチ3.81 mm
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ブリッジ
製品シリーズ
EBP
製品ライン
COMBICON Connectors Special
極数
2
ピッチ
3.81 mm
接続数
2
行の数
1
電位の数
2
コンポーネントの取付け
部分組立て
なし
寸法
ピッチ
3.81 mm
幅 [w]
7.01 mm
高さ [h]
10.9 mm
長さ[l]
1.8 mm
基板上高さ
4.3 mm
はんだピン長さ[P]
6.6 mm
材料仕様
材質のデータ - コンタクト先
注記
WEEE / RoHS準拠、ウィスカフリー、IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201準拠
コンタクト材質
銅合金
材質のデータ - ハウジング
色 (ハウジング)
灰 (7042)
絶縁材質
PA
絶縁材質グループ
I
CTI、IEC 60112準拠
600
UL94難燃性クラス
V0
EN 60695-2-12準拠で白熱ワイヤー可燃性指標 GWFI
850
EN 60695-2-13準拠で白熱ワイヤー点火温度 GWIT
775
EN 60695-10-2準拠のボールプレッシャー試験の温度
125 °C
コネクタ
接続1
絶縁材質
PA
CTI、IEC 60112準拠
600
環境条件と実際の条件
周囲条件
相対湿度(保管時/運搬時)
30 % ... 70 %
梱包仕様
梱包の種類
ビニール袋
販売用データ
アイテム番号
1733495
梱包単位
50 pc
最低注文数
50 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AAHZFB
GTIN
4046356165983
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.22 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.215 g
関税率
85389000
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-15.0
27460406
ECLASS-13.0
27460406
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.093 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
ピンストリップ
製品 ヘルプ