プリント基板用コネクタ
KGG-MC 1,5/ 3 - ケーブルハウジング
KGG-MC 1,5/ 3
-
ケーブルハウジング
1834356
ケーブルハウジング、 製品ラインアップ: KGG-MC 1,5、 幅: 14.5 mm
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ケーブルハウジング
製品シリーズ
KGG-MC 1,5
極数
3
ピッチ
3.81 mm
材料仕様
絶縁材質
ABS
絶縁材質グループ
I
CTI、IEC 60112準拠
600
UL94難燃性クラス
HB
寸法
外形寸法
幅
14.5 mm
高さ
35.6 mm
ピッチ
3.81 mm
販売用データ
アイテム番号
1834356
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AAHZDB
GTIN
4017918051877
1個あたりの重量(梱包を含む)
3.95 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
3.125 g
関税率
39269097
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27460402
ECLASS-15.0
27460402
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.016 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
SBS10:UNBEDRUCKT
-
マーキングカード
1007248
CUC-DST-ABK-CP6,5
-
ケーブル保護チューブ
1419790
MC 1,5/ 3-ST-3,81
-
プリント基板用コネクタ
1803581
MC 1,5/ 3-STF-3,81
-
プリント基板用コネクタ
1827716
IMC 1,5/ 3-ST-3,81
-
プリント基板用コネクタ
1857896
よく検索される
ピンストリップ
製品 ヘルプ