UL 認証
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| 1000 V | 290 A | 3/0 - 350 | ||
| E | ||||
| 1000 V | 290 A | 3/0 - 350 | ||
大電流端子台、 ブロック、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 309 A、 接続数: 10、 極数: 5、 接続方式: パワーターン接続、 1段、 断面積: 95 mm2 - 185 mm2、 取付けタイプ: NS 35/15、 色: 灰/青/黒-黄
| 極数 | 5 |
| ピッチ | 31 mm |
| 接続数 | 10 |
| 行の数 | 1 |
| 電位 | 5 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格サージ電圧 | 8 kV |
| 規準状態での最大損失電力 | 9.55 W |
| 段あたり接続数 | 10 |
| 定格接続サイズ | 150 mm² |
| 1段 | |
| 接続方法 | パワーターン接続 |
| 剥き線長さ | 40 mm |
| 内部シリンダゲージ | B14 |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 接続電線サイズ、単線 | 95 mm² ... 185 mm² |
| 断面積AWG | 250 kcmil ... 350 kcmil (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 95 mm² ... 185 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 250 kcmil ... 350 kcmil (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 95 mm² ... 150 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 95 mm² ... 150 mm² |
| 差込み式ブリッジ付きの導体断面積、単線 | 95 mm² ... 150 mm² |
| 差込み式ブリッジ付きの導体断面積、撚線 | 95 mm² ... 150 mm² |
| 挿入ブリッジを接続した場合の最大断面積、撚り線、フェルールあり、プラスチック製スリーブなし | 95 mm² (120 mm²) |
| 挿入ブリッジを接続した場合の最大断面積、撚り線、フェルールあり、プラスチック製スリーブあり | 95 mm² ... 120 mm² |
| 定格電流 | 309 A |
| 最大負荷電流 | 309 A (接続電線断面積が150 mm²の場合) |
| 定格電圧 | 1000 V |
| 1段 直接接続可能な電線断面積 | |
| 接続電線サイズ、単線 | 95 mm² ... 185 mm² |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 95 mm² ... 150 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 95 mm² ... 150 mm² |
| 幅 | 155 mm |
| 高さ | 116.4 mm |
| NS 35/15の奥行き | 108.7 mm |
| ピッチ | 31 mm |
| 色 | マルチカラー (RAL -) |
| 灰 (RAL 7042) | |
| 青 (RAL 5015) | |
| 黒 (RAL 9005) | |
| 黄 (RAL 1018) | |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 冷却時絶縁素材 | -60 °C |
| 相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 |
| 表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
| 煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
| 煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
| サージ電圧試験 | |
| テスト電圧設定ポイント | 12.3 kV |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 温度上昇試験 | |
| 要求温度上昇試験 | 温度上昇≤ 45 K |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 短時間耐電流 150 mm² | 18 kA |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 商用周波耐電圧 | |
| テスト電圧設定ポイント | 2.2 kV |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 機械的強度 | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| キャリアのアタッチメント | |
| DINレール/固定支柱 | NS 35/15 |
| 試験荷重設定ポイント | 15 N |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 電線の損傷とゆるみ試験 | |
| 電線断面積/重量 | 95 mm² / 14 kg |
| 150 mm² / 15 kg | |
| 185 mm² /16.8 kg | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 経年劣化 | |
| 冷熱繰返し | 192 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| ニードルフレーム試験 | |
| 露出時間 | 10 s |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 振動/広帯域ノイズ | |
| 仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| 範囲 | 長寿命テストカテゴリ1、クラスB、本体に搭載 |
| 周波数 | F1 = 5 Hz~f2 = 250 Hz |
| ASDレベル | 0.964 (m/s²)²/Hz |
| 加速 | 0.58g |
| 各軸のテスト時間 | 5 h |
| 試験方向 | X、Y、Z軸 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 衝撃試験 | |
| 仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| パルス形状 | 半正弦波 |
| 加速 | 5g |
| 衝撃時間 | 30 ms |
| 各方向の衝撃回数 | 3 |
| 試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -60 °C ... 110 °C (動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 20 % ... 90 % |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 取付けタイプ | NS 35/15 |
| アイテム番号 | 1054731 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE2211 |
| GTIN | 4055626691312 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 1,684.9 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 1,663 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | TR |
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27250101 |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 22.123 kg CO2e |