有用な情報
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
EB 2-31/PT - 挿入ブリッジ
EB 2-31/PT
-
挿入ブリッジ
3215057
挿入ブリッジ、 ピッチ: 31 mm、 極数: 2、 定格電流: 232 A、 長さ: 78 mm、 色: 赤
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
挿入ブリッジ
極数
2
ピッチ
31 mm
電気特性
最大負荷電流
232 A
接続データ
最大負荷電流
232 A
寸法
幅
54.7 mm
高さ
78.4 mm
奥行き
36.7 mm
長さ
78.4 mm
ピッチ
31 mm
材料仕様
色
赤 (RAL 3001)
部材
金属製
UL94難燃性クラス
V0
コーティング
スズメッキ
絶縁材質
PA
販売用データ
アイテム番号
3215057
梱包単位
5 pc
最低注文数
5 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BE2Z2X
GTIN
4046356903677
1個あたりの重量(梱包を含む)
69.2 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
69.2 g
関税率
85366990
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
1.281 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ