HC-ADV-B10-HHWH-1TTM32-EMC-AL
-
ハウジング
1413402
HEAVYCON ADVANCEスリーブハウジング、B10、ステンレス製ねじロック(六角ねじ)付き、耐塩水アルミニウム製、高さ:93.7 mm、M32ねじx1、ストレートケーブル挿入口、表面処理なし、導電性シール(EMC特性)
製品の詳細
| 概要 | コンタクトインサートHC-B10、BB18、DD42、M、K8/24用 |
| ハウジングタイプ | スリーブハウジング |
| 製品シリーズ | HC-ADV |
| アプリケーション | 洋上/EMC |
| タイプ | B10 |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| ネジ接続の種類 | 1x M32 |
| 固定ネジ | M6(ネジ:5 mmの六角ネジ) |
| ケーブル引込口 | ストレート |
| Pgねじ接続方式 | なし |
| 締付けトルク | 3 Nm ... 5 Nm (スリーブハウジングのM6取付けねじ用) |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 57 mm |
| 高さ | 93.7 mm |
| 長さ | 105 mm |
| 取付け寸法 | |
| 組立カットアウト幅 | 35 mm |
| 組立カットアウト長さ | 65 mm |
| シーリング材 | NBR、導電性あり |
| ハウジングの材質 | ダイキャストアルミニウム、耐塩水性 |
| ハウジング表面材質 | コーティングなし |
| ロッキングラッチ材質 | ステンレス |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP66 |
| IP68 (0.2 バール/24 時間) | |
| IP69 (ISO 20653:2013-02) | |
| ボックス定格(NEMA) | 4 (UL 50e) |
| 4X (UL 50e) | |
| 12 (UL 50e) | |
| 耐衝撃度 | IK09 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 125 °C |
| 機械的仕様 | |
| ネジ接続の種類 | 1x M32 |
| ロッキングタイプ | ねじ |
| 組立てに関する注意事項 | 斜めに挿入しても接地ケーブルコンタクトが正しく動作するために、2個のパネル取付けフランジと金属製の取付けパネルを電気的に十分に接触させる必要があります。 |
| 固定ネジ | M6(ネジ:5 mmの六角ネジ) |
| アイテム番号 | 1413402 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF7APH |
| GTIN | 4055626030364 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 264 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 262.4 g |
| 関税率 | 85389000 |
| 生産国 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 4.668 kg CO2e |
互換性のある製品
-
HC-B-AF - パネル取付けフランジ 1686533
-
HC-B-AF-SET - パネル取付けフランジ 1604638
-
HC-B 10-TMS-SD-IP50 - 保護カバー 1690749
-
G-INS-M32-M68N-PNES-GY - ケーブルグランド 1411127
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - ケーブルグランド 1411166
-
HC-M-KV-M32(19-27) - ケーブルグランド 1646010
-
US-EMLP-HA (20X9) - プラスチックラベル 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - プラスチックラベル 0830995
-
HC-B 10-TMS-EEE-PR-DI - プロファイルシール 1409804
-
WP-G HF IP66 M32 BK - コンジットアダプタ 3240900
-
WP-G HF IP69K M32 BK - コンジットアダプタ 3240886
-
WP-GA HF IP66 M32 BK - コンジットアダプタ 3240928
-
WP-GA HF IP69K M32 BK - コンジットアダプタ 3240914
-
WP-GR HF IP66 M32 BK - コンジットアダプタ 3240956
-
WP-GR HF IP69K M32 BK - コンジットアダプタ 3240942
-
WP-G PP HF M32 - コンジットアダプタ 3241000
-
WP-GT PP HF M32 - コンジットアダプタ 3241014
-
WP-G BRASS IP40 M32 - コンジットアダプタ 3241049
-
WP-GT BRASS M32 - コンジットアダプタ 3241035
-
WP-G BRASS IP65 M32 - コンジットアダプタ 3241063
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - ネジインサート 1208911
-
SF-M BH - ドライバ 1212070