ケーブルエントリーシステムとケーブルグランド
HC-M-KV-M32(19-27) - ケーブルグランド
HC-M-KV-M32(19-27)
-
ケーブルグランド
1646010
最大5バールの金属製ネジ接続、ネジの長さ:8 mm、ケーブル径:19~27 mm、WAF 43、ネジ接続:M32
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ケーブルねじグランド
アプリケーション
標準
ケーブル数
1
メーカー
Jacob
メーカー指定
50.625/40 M
シールド用
なし
寸法
外形寸法
長さ
41 mm
接続ネジの長さ
8 mm
穴径
32.1 mm ... 32.3 mm
スパナ寸法、ユニオンナット
43 mm
レンチサイズ、サポート
43 mm
六角角度寸法
46 mm
ねじの種類、接続側
M32 x 1.5
ねじピッチ
1.5 mm
接続データ
締付けトルク
15 Nm (ユニオンナット)
15 Nm (サポート)
材料仕様
部材 圧縮リング
PA
シーリング材 Oリング
NBR
シーリング材 ケーブルシール
CR/NBR
ねじ式接続の素材
ニッケルメッキ真鍮
ケーブル/ライン
ケーブル外径 ケーブル1
19 mm ... 27 mm
ハロゲンフリー
なし
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP68 (5バールまで)
使用周囲温度
-30 °C ... 100 °C
販売用データ
アイテム番号
1646010
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7DAX
GTIN
4017918941253
1個あたりの重量(梱包を含む)
136.42 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
120.5 g
関税率
74198090
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27140801
ECLASS-15.0
27140801
ETIM
ETIM 10.0
EC000441
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
1acbe592-5aa9-41ac-877e-f97886f69519
EF3.1 気候変動
CO2e kg
1.476 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
A-INL-M32-N-S
-
カウンタナット
1411244
SEALING PLUG 25X30 RD
-
閉鎖キャップ
1421863
よく検索される
ケーブルスリーブ
ケーブルグランド
ねじプラグ
シーリングプラグ
製品 ヘルプ