有用な情報
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
ヘビーデューティコネクタ
HC-B-AF - パネル取付けフランジ
HC-B-AF
-
パネル取付けフランジ
1686533
HEAVYCON ADVANCEハウジング用のパネル取付けフランジ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
概要
全てのコネクタに2つずつ
製品特性
製品の種類
パネル取付けフランジ
ハウジングタイプ
パネル取付けフランジ
タイプ
B6 - B24
Pgねじ接続方式
なし
接続データ
締付けトルク
0.8 Nm ... 1.2 Nm (パネル取付けベースのM4取付けねじ用)
寸法
外形寸法
幅
42 mm
高さ
20.5 mm
奥行き
14 mm
穴径
4.5 mm
材料仕様
部材
アルミダイカスト
機械的特性
機械的仕様
ロッキングタイプ
ナット
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 125 °C
取付け
組立てに関する注意事項
斜めに挿入しても接地ケーブルコンタクトが正しく動作するために、2個のパネル取付けフランジと金属製の取付けパネルを電気的に十分に接触させる必要があります。
スチール製シートの最小パネル厚:2.0 mm。セルフタップのM4ねじで取付け:ドリル穴径3.6 mm
販売用データ
アイテム番号
1686533
梱包単位
20 pc
最低注文数
20 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7APZ
GTIN
4017918194345
1個あたりの重量(梱包を含む)
11 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
9.865 g
関税率
85389000
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
認証
EAC
認証ID: RU C-DE.AI30.B.01102
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
アクセサリ
HC-B 6-TMS-SD-IP66
-
保護カバー
1411494
HC-B 10-TMS-SD-IP66
-
保護カバー
1411504
HC-B 16-TMS-SD-IP66
-
保護カバー
1411517
HC-B 24-TMS-SD-IP66
-
保護カバー
1411520
よく検索される
圧着コンタクト
モジュラーコンタクトインサート
モジュラーPush-inコンタクトインサート
アダプタプレート
製品 ヘルプ