WP-GT PP HF M32 - コンジットアダプタ
WP-GT PP HF M32
-
コンジットアダプタ
3241014
PP製ケーブルグランド、メートルネジ付き、回転式、IP54保護
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ケーブルダクトねじ接続
アプリケーション
ケーブルグランド
ネジ接続の種類
コンジットアダプタ
ケーブル引込口
ストレート
ねじ種類
メートル
寸法
幅
39 mm
高さ
58 mm
レンチサイズ
35 mm
取付け用レンチサイズ
35 mm
材料仕様
部材
PP
UL94難燃性クラス
HB
ねじ式接続の素材
PP
コンポーネント
ハロゲンフリー
ケーブル/ライン
ハロゲンフリー
可
機械的特性
機械的仕様
ネジ接続の種類
コンジットアダプタ
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP54
使用周囲温度
-10 °C ... 110 °C
販売用データ
アイテム番号
3241014
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7DSA
GTIN
4046356711463
1個あたりの重量(梱包を含む)
16.31 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
16.31 g
関税率
39174000
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27430311
ECLASS-15.0
27430311
ETIM
ETIM 10.0
EC001178
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
認証
VDE認証図面
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
2.556 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
WP-SPIRAL PVC C 27
-
保護ホース
3240853
WP-SPIRAL PU C HF 27
-
保護ホース
3240860
WP-BASE A M32
-
保護ホース固定ブラケット
3241086
WP-OR M32
-
シーリングリング
3241192
A-INL-M32-P-GY
-
カウンタナット
1411209
製品 ヘルプ