US-EMLP-HA (20X9) CUS - プラスチックラベル
0830995

プラスチックラベル、 カード、 オーダー印字: カード単位、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングあり、 ラベリング可能: THERMOMARK CARD、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 70、 テキストフィールドの高さ: 9 mm、 テキストフィールドの幅: 20 mm

製品の詳細








互換性のある製品