IECEE CBスキーム
認証ID: NL-34722_A1| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 32 A | |||
KEMA-KEUR
認証ID: 71-114072 REV.1| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 32 A | |||
EAC
認証ID: KZ7500651131219505cULus認証済み
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 10 | ||||
| 複数電線接続 | 26 - 14 | |||
| C | ||||
| 26 - 10 | ||||
| 複数電線接続 | 26 - 14 | |||
| D | ||||
| 26 - 10 | ||||
| 複数電線接続 | 26 - 14 | |||