FL SWITCH 2214-2FX
-
Industrial Ethernet Switch
2702905
Managed Switch 2000 シリーズ、14 RJ45ポート 10/100 Mbit/s、2 SCマルチモード 100 Mbps、保護等級: IP20、周囲温度(動作時): -40 °C ... 70 °C、電源電圧範囲: 12 V DC ... 57 V DC、PROFINET Conformance Class B、広域な温度範囲、IEC 62443-4-1に準拠する認証された開発プロセス、IEC 62443-4-2に準拠して認証済みの製品、本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 85 mm |
| 高さ | 130 mm |
| 奥行き | 119 mm |
| アプリケーションノート | 電話とオンサイトでサポート(有償) |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| アプリケーションノート | 現時点では、EUサイバーレジリエンス法(CRA)に関する現在入手可能な情報に基づき、2027年12月11日時点で同法の要件に準拠するよう、製品の準備を進めております。 |
| 色 (ハウジング) | 灰 (RAL 7042) |
| 色 (カバー) | ライトグレー (RAL 7035) |
| ハウジングの材質 | 強化型ポリカーボネート繊維 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| Ethernet(RJ45) | |
| 接続方法 | RJ45 |
| 接続方式に関する注意事項 | オートネゴシエーションおよび自動交差 |
| 通信速度 | 10/100 Mbit/s |
| 伝送手段 | 銅 |
| 伝送距離 | 100 m (セグメントごと) |
| 信号LED | データ受信、リンク状態 |
| チャネル数 | 14 (RJ45ポート) |
| Ethernet FO | |
| インターフェースの数 | 2 |
| 接続方法 | SC |
| 通信速度 | 100 Mbps (全二重) |
| 最小通信能力 | -19 dBm |
| 最大通信能力 | -14 dBm |
| 最小レシーバー感度 | -32 dBm |
| 最大レシーバー感度 | -14 dBm |
| 伝送手段 | マルチモードグラスファイバー |
| 伝送距離 | 11000 m (グラスファイバー、F-G 62.5/125 0.7 dB/km F1000) |
| 6400 m (グラスファイバー、F-G 50/125 0.7 dB/km F1200) | |
| 3000 m (グラスファイバー、F-G 62.5/125 2.6 dB/km F600) | |
| 2800 m (グラスファイバー、F-G 50/125 1.6 dB/km F800) | |
| 波長 | 1300 nm |
| 信号LED | データ受信、リンク状態 |
| チャネル数 | 2 (SCマルチモード) |
| デジタル: | |
| 出力名 | アラーム出力 |
| 製品の種類 | スイッチ |
| 製品シリーズ | Managed Switch 2000 |
| タイプ | 縦置き |
| MTTF | 264.71 年 (SN 29500規格、温度25°C、動作サイクル21%) |
| 135.79 年 (SN 29500規格、温度40°C、動作サイクル34.25%) | |
| 18.92 年 (SN 29500規格、温度55°C、動作サイクル100%) | |
| 特殊な性質 | 広域な温度範囲 |
| IEC 62443-4-1に準拠する認証された開発プロセス | |
| IEC 62443-4-2に準拠して認証済みの製品 | |
| 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。 | |
| 信号遅延 | ≥ 6.5 µs (ストアアンドフォワードモード、10/100 Mbps、フレームサイズにより異なる) |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | III (VDE 0106) |
| 汚染度 | 2 |
| スイッチ機能 | |
| IPパラメータ指定 | DHCPクライアント |
| DHCP Option 82 (Relay Agent) | |
| DHCP-Server (プールベース、ポートベース) | |
| BootP | |
| DCP (Discovery and Configuration Protocol) | |
| MACアドレステーブル | 8k |
| 通信用コンタクト制御電圧 | 通常 24 V DC |
| PROFINET適合性クラス | Conformance Class B |
| PROFINETデバイスの機能 | PROFINET装置 |
| Fast Startup | |
| 状態および診断表示 | LED:US1、US2(電源)、Fail(アラーム接点)、Ethernetポートごとに2点のLED(Link/ActivityとSpeed) |
| 基本機能 | ストアアンドフォワードスイッチ、IEEE 802.3に準拠 |
| 管理機能 | ウェブベース管理 (HTTP/HTTPS) |
| ロールベースのユーザー管理 (LDAP、RADIUS) | |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Command Line Interface (テルネット、SSH) | |
| 診断機能 | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| N:1-Portmirroring | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| SysLog | |
| CRC-Surveillance | |
| フィルタ機能 | Quality of Service (8つのプライオリティクラス) |
| Class of Service | |
| DiffServ/DSCP | |
| Port-Priorisierung | |
| VLAN (最大32のVLAN) | |
| IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| 冗長機能 | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| LACP (Link Aggregation Control Protocol) | |
| システム冗長性PROFINET S2 | |
| 時刻同期 | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| 追加機能 | MMSおよびGOOSE伝送 (IEC 61850-8-1) |
| Modbus/TCPの伝送 | |
| セキュリティ機能 | |
| ポートセキュリティ | MAC-based, RADIUS (IEEE 802.1X)、MAC Authentication Bypass |
| 消費電流 | 375 mA |
| ローカル診断 | US1/2 電源US1、US2 緑色LED |
| 障害 区分 LED赤 | |
| リンク リンク状態 緑色LED | |
| 規準状態での最大損失電力 | 13.2 W (US = Min, Tamb = Max, DOI = Max) |
| テストセクション | 24 V電源/機能接地 500 V DC 1 最小 |
| イーサネットインターフェース/その他すべての電位 2.25 kV DC 1 最小 | |
| 通信媒体 | 銅 |
| FO | |
| 電源 | |
| 電源 (DC) | 24 V DC (冗長) |
| 電圧範囲 | 12 V DC ... 57 V DC |
| 接続 | COMBICON経由、最大接続電線断面積1.5 mm² |
| 残存リプル | 3.6 VPP (許容電圧範囲内) |
| 最大消費電流 | 1.8 A (US = Min, Tamb = Max, DOI = Max) |
| 通常電流消費 | 375 mA (US=24 V DC および 周囲温度25°C) |
| 消費電流 | 375 mA |
| 機能 | |
| 通信用コンタクト制御電圧 | 通常 24 V DC |
| 接続方法 | Push-inスプリング接続方式 |
| 接続方式に関する注意事項 | 接続ケーブルには、許容温度範囲(-40 °C ...75 °C)に適合する銅線ケーブルのみを使用してください |
| プラグ式 | あり |
| 単線接続サイズ | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 24 ... 16 |
| 剥き線長さ | 9 mm |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 衝撃(動作時) | 30g (EN 60068-2-27) |
| 振動(動作) | IEC 60068-2-6に準拠:5g、150 Hz |
| 気圧(動作) | 80 kPa ... 110 kPa 海抜2000 mまで (ディレーティングなし) |
| 気圧 (保管/移動) | 79 kPa ... 108 kPa 海抜2000 mまで (ディレーティングなし) |
| コーティングを劣化させる物質の影響を受けない | はい |
| 造船認証 | IEC 60945およびIACS E10に準拠して試験を実施 |
| ATEX | |
| 表示記号 | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| 認定 | DEMKO 16 ATEX 1709X |
| IECEx | |
| 表示記号 | Ex ec IIC T4 Gc |
| 認定 | IECEx ULD 16.0018 X |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | cULus |
| UL Ex、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | Class I、Division 2、Groups A、B、C、D、T4 |
| Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 | |
| Ex ec IIC T4 Gc X | |
| 認定 | E366272 |
| 注記 | UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-7 Ed. 5, CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA C22.2 No. 60079-7 Ed. 2 |
| EAC Ex | |
| 表示記号 | 2Ex e IIC T4 Gc X |
| 認定 | RU C-DE.HB49.B.00118/21 |
| 以下は、引き続きEAC Exに適用されます。 | |
| 表示記号 | 機器は適切な認証済みハウジング(IP66以上)に設置します。 |
| ハウジング/制御盤には、爆発性雰囲気での開放を禁止する警告標識を備える必要があります。 | |
| すべての光ポートが接続されているか、または付属のフィラープラグで封止されている場合は、機器の動作が許可されます。 | |
| CCC / China-Ex | |
| 表示記号 | Ex ec IIC T4 Gc |
| 認定 | 2022122310115629 |
| 腐食性ガス試験 | |
| 表示記号 | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| 表示記号 | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| 認定 | PxCIMA22UKEX2702910X |
| 造船データ | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| 振動 | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
| EMC指令に適合 | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) 基準B |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3(電磁場) 基準A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4(EFTバースト) 基準A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5(サージ) 基準A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6(ラインノイズイミュニティ) 基準A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-6-4(干渉) タイプ A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-6-4(伝導妨害) タイプ A | |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 61000-6-4 |
| 状態表示 | LED:US1、US2(電源)、Fail(アラーム接点)、Ethernetポートごとに2点のLED(Link/ActivityとSpeed) |
| アイテム番号 | 2702905 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNN121 |
| GTIN | 4055626397184 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 604 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 470 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-NO: 119-47-1) | |
| SCIP | 8f5d4841-4958-49f7-8919-55cc3105bbf3 |
互換性のある製品
-
SD FLASH 2GB - プログラム/コンフィギュレーションメモリ 2988162
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - ソフトウェア 2702889
-
FL DIN RA - DINレールアダプタ 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - 防塵 2832991
-
E/NS 35 N - エンドブラケット 0800886
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD1-5 - プリント基板用コネクタ 1015782
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - パッチケーブル 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - パッチケーブル 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - パッチケーブル 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - パッチケーブル 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - パッチケーブル 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - パッチケーブル 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - パッチケーブル 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - パッチケーブル 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - パッチケーブル 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FOパッチケーブル 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FOパッチケーブル 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FOパッチケーブル 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FOパッチケーブル 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FOパッチケーブル 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FOパッチケーブル 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FOパッチケーブル 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FOパッチケーブル 1115600
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FOパッチケーブル 1115424
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FOパッチケーブル 1115423
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45コネクタ 1656725
特長
RSTP
周囲温度-40 °C ... 75 °C
MRP(クライアントとマネージャー)
VLAN
DHCPクライアント、DHCPサーバ(プールベースおよびポートベース)、DHCPオプション82
コンフィグレーションメモリ
ウェブベース管理、SNMP
FL NETWORK MANAGERソフトウェアによるすばやく簡単な起動と試運転
PROFINETおよびEtherNet/IP™ネットワークに最適