FL SWITCH 1005N-2SFX
-
Industrial Ethernet Switch
1085176
Unmanaged Switch 1000 シリーズ、5 RJ45ポート 10/100 Mbit/s、2 SFPポート 100 Mbps、保護等級: IP30、周囲温度(動作時): -10 °C ... 60 °C、電源電圧範囲: 9 V DC ... 32 V DC、PROFINET Conformance Class A、本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。
製品の詳細
| 幅 | 22.5 mm |
| 高さ | 140.4 mm |
| 奥行き | 92.4 mm |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| アプリケーションノート | 現時点では、EUサイバーレジリエンス法(CRA)に関する現在入手可能な情報に基づき、2027年12月11日時点で同法の要件に準拠するよう、製品の準備を進めております。 |
| 使用上の制限 | |
| EMCの注意事項 | EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照 |
| 色 (ハウジング) | 灰 (RAL 7042) |
| 色 (カバー) | ライトグレー (RAL 7035) |
| ハウジングの材質 | 強化型ポリカーボネート繊維 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| Ethernet(RJ45) | |
| インターフェースの数 | 5 |
| 接続方法 | RJ45 |
| 接続方式に関する注意事項 | オートネゴシエーションおよび自動交差 |
| 通信速度 | 10/100 Mbit/s |
| 伝送手段 | RJ45ツイストペアによるEthernet |
| 伝送距離 | 100 m (セグメントごと) |
| 信号LED | データ受信、リンク状態 |
| チャネル数 | 5 (RJ45ポート) |
| 入力バッファ | 768 Kbit |
| 出力バッファ | 768 Kbit |
| Ethernet (SFP) | |
| インターフェースの数 | 2 |
| 接続方法 | SFP |
| 通信速度 | 100 Mbps (全二重) |
| 伝送手段 | SFPモジュールによって異なる |
| 伝送距離 | 最大 40 km (使用するファイバー/SFPモジュールによって異なる) |
| 信号LED | データ受信、リンク状態 |
| チャネル数 | 2 (SFPポート) |
| 製品の種類 | スイッチ |
| 製品シリーズ | Unmanaged Switch 1000 |
| MTTF | 107.9 年 (MIL-HDBK-217F規格、温度25°C、動作サイクル100%) |
| 1346 年 (SN 29500規格、温度25°C、動作サイクル21%) | |
| 1294.8 年 (Telcordia標準、温度25℃、動作周期21%(週5日、8時間/日)) | |
| 特殊な性質 | 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。 |
| スイッチ機能 | |
| MACアドレステーブル | 2k |
| PROFINET適合性クラス | Conformance Class A |
| 状態および診断表示 | LED: US、リンク、動作(各ポート) |
| 基本機能 | アンマネージドスイッチ |
| オートネゴシエーション | |
| ストアアンドフォワードスイッチングモード | |
| 追加機能 | 100 BASE-TX/100BASE-FX (IEEE 802.3u) |
| Quality of Service(QoS)による優先順位付け (IEEE 802.1p) | |
| 省電力のイーサネット (IEEE 802.3az) | |
| 10Base-T (IEEE 802.3) | |
| 規準状態での最大損失電力 | 2.79 W (約 24 V DC) |
| 通信媒体 | 銅 |
| 電源 | |
| 電源 (DC) | 24 V DC |
| 電源 (AC) | 24 V AC (50/60 Hz) |
| 電圧範囲 | 9 V DC ... 32 V DC |
| 18 V AC ... 30 V AC (50/60 Hz) | |
| 接続 | COMBICON経由、最大接続電線断面積2.5 mm² |
| 残存リプル | 3.6 VPP (許容電圧範囲内) |
| 最大消費電流 | 310 mA (約 9 V DC) |
| 通常電流消費 | 25 mA (約 24 V DC) |
| 電源 | |
| 接続方法 | Push-inスプリング接続方式 |
| プラグ式 | あり |
| 単線接続サイズ | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 24 ... 12 |
| 撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 2.5 mm² | |
| 撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP30 |
| 使用周囲温度 | -10 °C ... 60 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 高度 | 2000 m (最大) |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 衝撃(動作時) | 30g (EN 60068-2-27) |
| 振動(動作) | IEC 60068-2-6に準拠:5g、150 Hz |
| 気圧(動作) | 79 kPa ... 108 kPa 海抜2000 mまで (ディレーティングなし) |
| 気圧 (保管/移動) | 79 kPa ... 108 kPa 海抜2000 mまで (ディレーティングなし) |
| 適合/認証 | |
| UL、米国 / カナダ | UL 61010-1, UL 61010-2-201 Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4 Class I, Zone 2, Group IIC, T4 |
| FCC | Title 47 Part 15 Subpart B:2018 Class A |
| FCC証明書 | T190905D11-C |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2:2019 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN_61000-6-4:2019 |
| 状態表示 | LED: US、リンク、動作(各ポート) |
| アイテム番号 | 1085176 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNN116 |
| GTIN | 4055626834832 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 256 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 173 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
| ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | c8234ce2-80ae-4c90-865e-e9b8e551afaf |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 5.859 kg CO2e |
互換性のある製品
-
MVSTBW 2,5/ 3-ST-5,08 GY - プリント基板用コネクタ 1783685
-
FKCT 2,5/ 3-ST KMGY - プリント基板用コネクタ 1998263
-
DT-LAN-CAT.6+ - サージ保護機器 2881007
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 22.5 - 取付けプレート 1085485
-
FL PANEL ADAPTER 22.5 - 取付けプレート 1085488
-
E/NS 35 N - エンドブラケット 0800886
-
FL RJ45 PROTECT CAP - 防塵 2832991
-
FL SFP FX - メディアモジュール 2891081
-
FL SFP FX SM - メディアモジュール 2891082
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - パッチケーブル 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - パッチケーブル 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - パッチケーブル 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - パッチケーブル 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - パッチケーブル 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - パッチケーブル 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - パッチケーブル 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - パッチケーブル 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - パッチケーブル 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FOパッチケーブル 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FOパッチケーブル 1115605
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - FOパッチケーブル 1115633
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/2 - FOパッチケーブル 1115634
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - 光ファイバケーブル 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - 光ファイバケーブル 1115587
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FOパッチケーブル 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FOパッチケーブル 1115600
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1 - FOパッチケーブル 1115625
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/2 - FOパッチケーブル 1115624
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1 - FOパッチケーブル 1115636
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/2 - FOパッチケーブル 1115629
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/1 - FOパッチケーブル 1115596
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/2 - FOパッチケーブル 1115595
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - FOパッチケーブル 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - FOパッチケーブル 1115617
特長
RJ45ポートは10/100 Mbpsの伝送速度をサポート
QoS(Quality of Service)優先メッセージ
LEDによるローカル診断インジケータ
PROFINETネットワークで確実に通信するためのPROFINET PTCPフィルタ
オートメーションプロトコル向けの強化されたトラフィック優先順位付け
省電力のイーサネット、IEEE 802.3az準拠
リアルタイムデータ交換、アラーム、診断のためのPROFINET適合クラスA
オートネゴシエーションと自動交差検出で設置とセットアップが簡単