EAC
認証ID: KZ7500651131219505cULus認証済み
認証ID: E60425CSA
認証ID: 13631| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 150 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 10 | ||
接続式端子台、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 32 A、 接続数: 3、 極数: 1、 接続方式: ネジ/ダイレクトイン式接続、 定格断面積: 4 mm2、 断面積: 0.14 mm2 - 6 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 青
| 概要 | 接続された電線の総電流値が最大負荷電流値を超えないようにしてください。 電流および電圧は使用するコネクタによって決まります。 |
| 製品シリーズ | UT |
| 極数 | 1 |
| 接続数 | 3 |
| 行の数 | 1 |
| 電位 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格サージ電圧 | 6 kV |
| 規準状態での最大損失電力 | 1.02 W |
| 段あたり接続数 | 3 |
| 定格接続サイズ | 4 mm² |
| Etage 1 unten 1+2 | |
| 接続方法 | ネジ/ダイレクトイン式接続 |
| ネジ山 | M3 |
| 締付けトルク | 0.6 ... 0.8 Nm |
| 剥き線長さ | 9 mm |
| 内部シリンダゲージ | A4 |
| 準拠規格 | IEC 61984 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 6 mm² |
| 断面積AWG | 26 ... 10 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.14 mm² ... 6 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 26 ... 10 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ 超音波・圧縮処理済み | 0.34 mm² ... 6 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] 超音波・圧縮処理済み | 22 ... 10 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| 同じ接続サイズの電線2本、単線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 同じ接続サイズの2本線/撚線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² ... 1 mm² |
| 定格電線断面積 | 4 mm² |
| 定格電流 | 32 A |
| 最大負荷電流 | 32 A (接続電線断面積が6 mm2の場合、接続された全電線の総電流値が最大負荷電流を超えないこと。) |
| 定格電圧 | 500 V |
| 幅 | 6.2 mm |
| 終端板の幅 | 2.2 mm |
| 高さ | 55.7 mm |
| NS 35/7、5の奥行き | 47.5 mm |
| NS 35/15の奥行き | 55 mm |
| 色 | 青 (RAL 5015) |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 冷却時絶縁素材 | -60 °C |
| 絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| 相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 |
| 放熱量NFPA 130(ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| 表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
| 煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
| 煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | あり |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -60 °C ... 100 °C (自己発熱を含む最大動作温度範囲は、ディレーティング曲線を参照) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 20 % ... 90 % |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 準拠規格 | IEC 61984 |
| 取付けタイプ | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| アイテム番号 | 3060270 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE1141 |
| GTIN | 4046356090384 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 13.15 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 13.15 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250117 |
| ECLASS-15.0 | 27250117 |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 1f9aaafb-7d9c-4d78-b1ec-b8e4f744c459 |