CSA
認証ID: 13631| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 50 A | 26 - 8 | ||
IECEE CBスキーム
認証ID: NL-65053| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 41 A | - 6 | ||
cULus認証済み
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 50 A | 26 - 8 | ||
| 複数電線接続 | 600 V | 50 A | 18 - 12 | |
| C | ||||
| 600 V | 50 A | 26 - 8 | ||
| 複数電線接続 | 600 V | 50 A | 18 - 12 | |
| F | ||||
| 800 V | 50 A | 26 - 8 | ||
| 複数電線接続 | 800 V | 50 A | 18 - 12 | |
CCA
認証ID: NTR-NL 3070| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | - 6 | |||
KEMA-KEUR
認証ID: 71-119849| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 41 A | - 6 | ||
GL
認証ID: 98876-96 HH| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| EEx e II部品認証 | 690 V | 43.5 A | - 6 | |