EB 1/3/5/7-8 - 挿入ブリッジ
EB 1/3/5/7-8
-
挿入ブリッジ
3072340
挿入ブリッジ、 ピッチ: 16.4 mm、 極数: 4、 ピンアサイン: 1, 3, 5, 7、 長さ: 24 mm、 色: グレー
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
挿入ブリッジ
極数
4
ピッチ
16.4 mm
電位
1
寸法
幅
55.4 mm
高さ
24 mm
奥行き
3.3 mm
長さ
24 mm
ピッチ
16.4 mm
材料仕様
色
灰 (RAL 7042)
絶縁材質
PA
機械的特性
技術データ
ピンアサイン
1, 3, 5, 7
取付け
取付けタイプ
ネジ取付け
販売用データ
アイテム番号
3072340
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BE1Z2X
GTIN
4055626176024
1個あたりの重量(梱包を含む)
6.5 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
6.516 g
関税率
85366990
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.275 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ