SCP 2-8 - 短絡プラグ
SCP 2-8
-
短絡プラグ
3070402
短絡プラグ、 ピッチ: 8.15 mm、 極数: 2、 色: 橙
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
アプリケーションノート
SCP短絡プラグは、隣接するテスト断路端子台の短絡用に設計されています。それらは、発電システム内の計測機器や安全機器のメンテナンス・試運転作業時の一時的な変流器短絡オプションとして使用することが可能です。短絡プラグの接続や遮断は、電源およびすべての負荷が遮断されている間のみ許可されます。
製品特性
製品の種類
短絡プラグ
極数
2
ピッチ
8.15 mm
電気特性
定格電圧
60 V DC
30 V AC
寸法
ピン径
4.00 mm
ピッチ
8.15 mm
材料仕様
色
オレンジ (RAL 2003)
部材
銅
UL94難燃性クラス
V0
絶縁材質
PA
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 105 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
取付け
取付けタイプ
プラグイン取付け
販売用データ
アイテム番号
3070402
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BE1Z3X
GTIN
4055626348100
1個あたりの重量(梱包を含む)
6.7 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
6.68 g
関税率
85366990
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ