CSA
認証ID: 13631定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 30 A | 28 - 10 |
IECEE CBスキーム
認証ID: NL-83812定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 32 A | 0.2 - 4 |
cULus認証済み
認証ID: E60425定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ F | ||||
800 V | 30 A | 30 - 10 |
KEMA-KEUR
認証ID: 71-125614定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 32 A | 0.2 - 4 |
NK
認証ID: 09 ME 141DNV
認証ID: TAE00001CTcUL認証済み
認証ID: E192998定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 30 A | 30 - 10 |
GL
認証ID: 98876-96 HH定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
EEx e II部品認証 | 690 V | 32.5 A | - 4 |
UL 認証
認証ID: E192998定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 30 A | 30 - 10 |