FB 10- 6 - 固定ブリッジ
FB 10- 6
-
固定ブリッジ
0201184
固定ブリッジ、 ピッチ: 6.2 mm、 極数: 10、 色: 銀
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ねじブリッジ
極数
10
ピッチ
6.2 mm
寸法
ピッチ
6.2 mm
材料仕様
色
銀
部材
Cu
コーティング
スズメッキ
絶縁材質
PA
取付け
取付けタイプ
ネジ取付け
販売用データ
アイテム番号
0201184
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BE1Z2X
GTIN
4017918099169
1個あたりの重量(梱包を含む)
15.84 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
15.45 g
関税率
85369095
生産国
DE
分類
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121426
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
アクセサリ
CUTFOX FB
-
切断工具、自動切断機
1205985
製品 ヘルプ