CSA
認証ID: 2030668| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| ねじ式接続 | 600 V | 10 A | 26 - 12 | |
| 圧接接続 | 600 V | 10 A | 24 - 16 | |
| C | ||||
| ねじ式接続 | 600 V | 10 A | 26 - 12 | |
| 圧接接続 | 600 V | 10 A | 24 - 16 | |
cULus認証済み
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| ねじ式接続 | 600 V | 0 A | 26 - 12 | |
| 圧接接続 | 600 V | 10 A | 24 - 16 | |
| C | ||||
| ねじ式接続 | 600 V | 0 A | 26 - 12 | |
| 圧接接続 | 600 V | 10 A | 24 - 16 | |