太陽光発電システムソリューションPOS

オフグリッド型太陽光発電システム向けPOS

オフグリッド型ピコシステム(Pico Off-Grid System、POS)は、最大190 Wpまでの複数の性能クラスを備えた太陽光パネルベースの堅牢なソリューションです。このソリューションには、ケース、ポールブラケット、ソーラーパネルが含まれています。コンピュータ、通信ユニット、バッテリーなどを追加して、現場使用向けに自給自足可能なソリューションを構築することができます。

NEW
Go to Product Detail Page for item 1653801
POS PANELFIX S - ホルダー
POS PANELFIX S - ホルダー
1653801

エネルギー自給システム向けの太陽光パネルブラケット、壁面取付け、約10~40 Wpのパネルに最適、次と互換性あり:POS PV PANEL 22、支柱径Ø 48 mm~108 mm用の固定セットおよび最大風力10向けの補強セット、材質:ステンレス

特長

  • 国際的な認証を取得しているため、幅広いアプリケーションで使用可能
  • システム全体を1人で簡単に設置可能なため、始動も高速
    [x]- UV安定化ケースと防食ホルダにより高い耐久性を実現
  • 過酷な機械的応力にも耐性あり
  • 単結晶セル技術搭載の高効率なソーラーパネル

主な特長の一覧

アプリケーションに適したオフグリッド型システムを提供します。技術的特徴をご確認ください。

PVシステムソリューションPOS

支柱径 48 mm~180 mm
ブラケット材質 ステンレス
温度範囲 -40°C~+80°C
太陽光パネル傾斜角度 30° … 80°
ソーラーパネルテクノロジ 36 / 45高性能太陽電池、単結晶セル技術
太陽光パネルの電力 22 Wp~190 Wp

製品プレゼンテーションの詳細 POSソリューションは、最大190 Wpまでの性能クラスを備えた、エネルギー自給システムをセットアップするのに理想的です。

インタラクティブイメージマップ:オフグリッド型の太陽光発電システム
腐食フリーのブラケット
ブラケットは高い安定性と機械的応力に対する良好な保護が特長です。また、高い風力にも適しており、腐食フリーな状態を確実に保つため、ステンレス(1.4301)を使用しています。さらに、革新的な角度調整機構により、最適なエネルギー量を実現します。
腐食フリーのブラケット
広範な接続テクノロジ
POSケースには、内蔵型のSUNCLIX PVコネクタを装備済みです。また、高いIP保護対応の追加の接続テクノロジもご利用いただけます。当社のサービスには、すべて単一ソースによる機械処理と接続テクノロジの取付けも含まれています。
広範な接続テクノロジ
高効率なソーラーパネル
当社のソーラーパネルは、22、75、110、190 Wpの広範な電力範囲を提供します。単結晶セル技術により、モジュールは22%の効率を実現します。さらに、パネルはすぐに接続できるSUNCLIX PVコネクタで配線されています。
高効率なソーラーパネル
大容量耐候性ケース
ポリカーボネート製の認証済みケースは軽量で耐性が高く、湿気、熱、紫外線、機械的な歪みから電子機器を恒久的かつ確実に保護します。大容量プラスチック製ケースはカスタマイズやアクセサリによる拡張も可能です。また、要求の厳しいアプリケーションで使用可能です。
大容量耐候性ケース
堅牢な耐候性ケースで保護された、測定テクノロジ採用のウェザーステーション

PVシステムソリューションPOS

オフグリッドソシューションへの装備に最適

太陽光パネルベースのPOS(Pico Off-Grid System:オフグリッド型ピコシステム)を使用して、最大190 Wpまでの複数の性能クラスを備えた、エネルギー自給システムを構築します。堅牢なハウジングとステンレス製の支柱ブラケットを装備しているため、遠隔地域や過酷な環境においてもエネルギーを供給するための信頼性と耐久性の高いソリューションを実装することができます。アプリケーション分野には、例えば、環境データ収集、要求の厳しい産業環境およびその他多くの屋外アプリケーションが含まれます。

FAQ

POS Panelfix太陽光パネルブラケット
緯度別のソーラーパネル傾斜角
PVシステムソリューションPOS
POS Panelfix太陽光パネルブラケット

システムは最大5gの力、振幅0.15 mmで最大7.4 Hzの振動に対して耐えることが試験で証明されています。システムでは、最大88 km/h(風力8)の風荷重によるシミュレーションで成功を収めています。追加ゲインによって最大風力10の荷重に対する安定性が生まれています。耐性はケース内の部品の重量により変化します。

緯度別のソーラーパネル傾斜角

最適な性能を確保するためには、パネルを設置場所の緯度に対応する角度で設置する必要があります。北半球の場合は、ソーラーパネルを真南に向けてください。同様に、南半球の場合には、ソーラーパネルを真北に向けてください。詳細は、製品詳細ページのダウンロードエリアにあるアプリケーションノートをご参照ください。

PVシステムソリューションPOS

太陽光パネルは部分影の影響を最小限に抑えるよう設計されています。しかしながら、最大の効率を確保するには、影を可能な限り回避する必要があります。

Eペーパー
電子機器用ケース製品ラインアップの概要

DINレールおよび屋外使用向けのケースをご紹介します。電子機器用ケースをお客様の個別のニーズにいかに柔軟に適応させることができるか、ご確認ください。

Eペーパーを開く
電子機器用ケース製品ラインアップ
DINレール用電子機器用ケース

電子機器用ケースのテクニカルガイド DINレールアプリケーション向けのソリューション

電子機器用ケースは、機器を構成する重要な部品です。それらによって外観が決まり、また外部の影響から電子機器を保護する役目も果たします。また、上位ユニットでの組立てを可能にします。そのため、機器メーカーは、素材や品質試験などに関して、デザインだけでなくケースの選択にも、細部にまで注意を払う必要があります。本カタログでは、その詳細をご紹介しています。