組立て済みのプリント基板と適切な接続テクノロジを、単独の操作で実装してはんだ付けすることができます。アプリケーション向けに、二段まではねじ式接続またはPush-in式接続のプリント基板用端子台を使用し、三段の場合はプラグ端子台を使用します。DINレール取付けケースは所定の場所に固定することで、すばやく取り付けられます。
DINレール取付け用ケース、 未使用端子穴用カバーキャップ(MKDSO)、 幅: 16 mm、 高さ: 17.05 mm、 奥行き: 8.55 mm、 色: 緑 (類似 RAL 6021)