ME 22,5 UTG/FE TBUS KMGY
-
取付けベースハウジング
2202680
DINレール取付け用ケース、 ケース本体下部パーツ:DINレール固定用フット付き、FEコンタクト付き、長奥行型、 通気スロットなし、 幅: 22.6 mm、 高さ: 99 mm、 奥行き: 107.3 mm、 色: ライトグレー (類似 RAL 7035)、 クロス接続: DINレールバスコネクタ(オプション)、 クロスコネクタの極数: 5
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
| 組立てに関する注意事項 | ダウンロードエリアのアプリケーションノートに従ってください。 |
| 推奨 | バスコネクタの接触パッド材質、ガルバニックゴールド(ハードゴールド) |
| ハウジングタイプ | DINレール取付け用ケース |
| ハウジングタイプ | モジュール型ハウジング |
| ケースシリーズ | ME |
| 製品シリーズ | ME 22,5.. |
| タイプ | ハウジング下部、通気スロットなし、要モジュール完成用ハウジングカバー |
| 極数 | 16 |
| 4 | |
| 最大極数 | 0) |
| 通気口あり | なし |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 22.6 mm |
| 高さ | 99 mm |
| 奥行き | 107.3 mm |
| DINレール上端からの奥行き | 100.7 mm |
| DINレール上端から上部支持点までの奥行き | 68.5 mm |
| プリント基板設計 | |
| プリント基板厚 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
| 色 (ケース下部パーツ) | ライトグレー (RAL 7035) |
| 部材 | PA |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| CTI、IEC 60112準拠 | 600 |
| 表面特性 | 未処理 |
| 電力損失 シングルケース 対象 20 °C | |
| 環境条件 | 20 °C |
| 減衰係数 | 1 |
| 取付け位置 | 垂直 |
| 電力損失 | 5.7 W |
| 電力損失 シングルケース 対象 30 °C | |
| 環境条件 | 30 °C |
| 減衰係数 | 0.91 |
| 取付け位置 | 垂直 |
| 電力損失 | 5.2 W |
| 電力損失 シングルケース 対象 40 °C | |
| 環境条件 | 40 °C |
| 減衰係数 | 0.81 |
| 取付け位置 | 垂直 |
| 電力損失 | 4.6 W |
| 電力損失 シングルケース 対象 50 °C | |
| 環境条件 | 50 °C |
| 減衰係数 | 0.7 |
| 取付け位置 | 垂直 |
| 電力損失 | 4 W |
| 電力損失 シングルケース 対象 60 °C | |
| 環境条件 | 60 °C |
| 減衰係数 | 0.57 |
| 取付け位置 | 垂直 |
| 電力損失 | 3.25 W |
| 電力損失 シングルケース 対象 70 °C | |
| 環境条件 | 70 °C |
| 減衰係数 | 0.49 |
| 取付け位置 | 垂直 |
| 電力損失 | 2.8 W |
| 振動試験 | |
| 仕様 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| 周波数 | 10 - 150 - 10 Hz |
| スイープ速度 | 1オクターブ/最小 |
| 振幅 | 0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz) |
| 加速度 | 2g (58.1 Hz ... 150 Hz) |
| 各軸のテスト時間 | 2.5 h |
| 試験方向 | X、Y、Z軸 |
| グローワイヤー試験 | |
| 仕様 | IEC 60695-2-11:2014-02 |
| 温度 | 850 °C |
| 露出時間 | 30 s |
| 耐熱性試験/ボールプレッシャー試験 | |
| 仕様 | IEC 60695-10-2:2014-02 |
| 温度 | 125 °C |
| 試験期間 | 1 h |
| 力 | 20 N |
| 機械的強度/回転バレル試験 | |
| 仕様 | IEC 60998-1:2002-12 |
| 落下高さ | 50 cm |
| 周波数 | 10 |
| 衝撃試験 | |
| 仕様 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
| パルス形状 | 半正弦波 |
| 加速 | 15g |
| 衝撃時間 | 11 ms |
| 各方向の衝撃回数 | 3 |
| 試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
| 保護等級(IPコード) | |
| 仕様 | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
| 周囲条件 | |
| 実現する最大IPコード | IP20 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 105 °C (電力損失により異なる) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 55 °C |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 100 °C |
| 相対湿度(保管時/運搬時) | 80 % |
| プリント基板ホルダの数 | 1 |
| プリント基板実装タイプ | 挿入(オプションでプリント基板用ストップによるラッチ) |
| プリント基板厚 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 梱包の種類 | 段ボール梱包 |
| 外部梱包の種類 | カートン |
| アイテム番号 | 2202680 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 10 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | ACHAAC |
| GTIN | 4055626169835 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 42.45 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 42 g |
| 関税率 | 85389099 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190601 |
| ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
ME 22,5 OT-MSTBO KMGY - ケース本体上部パーツ 2907761
-
ME 22,5 OT-FKDSO KMGY - ケース本体上部パーツ 2200323
-
ME 22,5 OT-MKDSO KMGY - ケース本体上部パーツ 2908469
-
ME 22,5 OTU-MKDSO KMGY - ケース本体上部パーツ 2278953
-
ME 22,5 OT-1MSTBO KMGY - ケース本体上部パーツ 2914877
-
ME 22,5 OT-3MSTBO KMGY - ケース本体上部パーツ 2914880
-
ME 22,5 OTP-MSTBO PS KMGY - ケース本体上部パーツ 2279282
特長
工具不要の取付け
12.5 mm ... 90 mmの幅に対応、モジュール拡張可能
UL 94難燃性クラスV0
さまざまな接続テクノロジ
DINレールに取付け可能
オプションとして、組込みまたはDINレール取付け可能なバスコネクタを使用