ME 22,5 TBUS 1,5/4P1S KMGY - DINレールバスコネクタ
2201732

取付けタイプ DINレール取付け

DINレールバスコネクタ、 色: ライトグレー、 定格電流: 8 A、 8 A (パラレルコンタクト) (シリアル接続)、 定格電圧(III/2): 50 V、 極数: 5、 製品ラインアップ: TBUS5-22,5..、 ピッチ: 3.81 mm、 取付け方法: DINレール取付け、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 金めっき接点、電子機器用ケース間を接続するバスコネクタ、4極パラレル接続/1極シリアル接続

製品の詳細









互換性のある製品



特長

DINレール内でハウジングの下に取付けられるため省スペース
接点設計により、電子モジュールを簡単に取り付けることができます。
追加の配線作業なしの電源および通信
信号やデータの効率的な伝送用のパラレル接点とシリアル接点