ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

ME B-12,5 3MSTBO KMGY - フィラープラグ
2279787

DINレール取付け用ケース、 未使用端子穴用カバーキャップ(3MSTBO)、 幅: 10 mm、 高さ: 16.35 mm、 奥行き: 18.5 mm、 色: ライトグレー (類似 RAL 7035)

製品の詳細









特長

簡単で工具不要の取付け
UL 94難燃性クラスV0