UTTB 2,5-BE - 二段型端子台
3046744

断面積
接続方式
流量 ピクトグラム
電圧 ピクトグラム

二段型端子台、 個別に選択可能なコンポーネントの取付け用、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 24 A、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 2.5 mm2, 断面積: 0.14 mm2 - 4 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー

製品の詳細









互換性のある製品



特長

設計幅わずか5.2 mm