スプライスボックス、 タイプ: 1RU、 保護等級: IP20、 部材: 金属製、 接続方式: スプライス接続、 ケースサイズ: 1、 色: グレー
将来性のあるデータ伝送用のスプライスボックス
スプライスボックスにより、信頼性の高いリアルタイムのデータ伝送が継続的に確実に行われます。コンパクトかつ統一されたデザインで、スプライスボックスはDINレール取付けおよび19インチ取付けの両方に対応し、光ファイバの安全な接続にゆとりのある内部空間を提供しています。
スプライスボックス、 タイプ: レール取付け型モジュール、 保護等級: IP20、 部材: 金属製、 接続方式: スプライス接続、 ケーブル引込口: 上下、 ケースサイズ: 1、 色: グレー、 Ethernet
スプライスボックス、 タイプ: 1RU、 保護等級: IP20、 部材: 金属製、 接続方式: スプライス接続、 ケースサイズ: 1、 色: グレー
スプライスボックス、 タイプ: レール取付け型モジュール、 保護等級: IP20、 部材: 金属製、 接続方式: スプライス接続、 ケーブル引込口: 上下、 ケースサイズ: 1、 色: グレー
分岐、 タイプ: レール取付け型モジュール、 保護等級: IP20、 部材: 金属製、 接続方式: スプライス接続、 ケーブル引込口: 上下、 ケースサイズ: 1、 色: グレー
スプライスボックス、 タイプ: 1RU、 保護等級: IP20、 部材: 金属製、 接続方式: スプライス接続、 ケースサイズ: 1、 色: グレー
スプライスボックス、 タイプ: 1RU、 保護等級: IP20、 部材: 金属製、 接続方式: スプライス接続、 ケースサイズ: 1、 色: グレー
スプライスボックス、 タイプ: 1RU、 保護等級: IP20、 部材: 金属製、 接続方式: スプライス接続、 ケースサイズ: 1、 色: グレー
スプライスボックス、 タイプ: 1RU、 保護等級: IP20、 部材: 金属製、 接続方式: スプライス接続、 ケースサイズ: 1、 色: グレー
分岐、 タイプ: レール取付け型モジュール、 保護等級: IP20、 部材: 金属製、 接続方式: スプライス接続、 ケーブル引込口: 上下、 ケースサイズ: 1、 色: グレー
特長
- EMIおよびESDの影響に対する最大限の保護
- DINレールバージョンのDINレールアダプタ向けのさまざまな取付けオプションにより、取付け時に最大限の柔軟性を実現
- 試験済みの少なくとも-25~ +70°Cの温度範囲により、過酷な環境下でも高い信頼性を確保
- 融着接続用の組立済みバージョンで、フィールドでの設置時間を短縮
- 統一されたフエニックス・コンタクトの設計により、直観的に分かる前面パネル操作と明確な制御盤の配置