19インチFDX 20シリーズのスプライスボックス、1 RU、引出し式、ST二連プラグOM1×24に対応、金属、いつでも接続可能(搭載済み:ST二連プラグカップリング×24、フィラープラグ×24、リード線×48、カセット×4、コーム×4、カセットカバー×1)。
Pg16ケーブルグランド×2、シーリングキャップ×2、19インチの取付けセットを含む4つのケーブル挿入口(背面)
FOC-FDX20-FR19-STD24-OM1-PT9
-
スプライスボックス
1145389
スプライスボックス、 タイプ: 1RU、 保護等級: IP20、 部材: 金属製、 接続方式: スプライス接続、 ケースサイズ: 1、 色: グレー
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
互換性のある製品
特長
統一された設計で、直感的に分かる前面パネル操作と明確な制御盤の配置
簡単なフィールド接続用
産業用アプリケーションに最適
非常に優れたファイバ品質で信頼性の高いデータ伝送
幅広く試験済みの部品により、継続的で信頼性の高いデータ接続