FOC-PT9:ST-OM1/2.5
-
光ファイバピグテールセット(ピグテール12本入り)
1208117
光ファイバピグテールセット(ピグテール12本入り)、 タイプ: ST (B-FOC)、 保護等級: IP20、 ケーブル長: 2.5 m、 極数: 12、 1 Gbps、 OM1、 接続方式: B-FOC (ST)、 ケーブル引込口: ストレート、 色: 銀/つや出し
製品の詳細
互換性のある製品
特長
UPC研磨により最適な減衰値
オフセット設定が容易で、時間を節約し破断のリスクを軽減
12色で割当てが容易
RoHS 2適合で将来にも対応
防火クラスUL 94-V0