FOC-FDX20-FR19-SCD24-OSP-PT9 - スプライスボックス
1145400

スプライスボックス、 タイプ: 1RU、 保護等級: IP20、 部材: 金属製、 接続方式: スプライス接続、 ケースサイズ: 1、 色: グレー

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細








互換性のある製品




特長

統一された設計で、直感的に分かる前面パネル操作と明確な制御盤の配置
6方向の位置に柔軟なDINレール取付けが可能
産業用アプリケーションに最適
プラグ アンド プレイによる設置時間の短縮
リンク内で一直線のピンアサイン
幅広く試験済みの部品により、継続的で信頼性の高いデータ接続
標準DINレールNS 35/7.5またはNS 35/15にスナップオン取付け
伝送速度最大1000 Mbps