FOC-FDX20-PP-STD6/STD6:ME-MM - 分岐
1343383

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









互換性のある製品




特長

統一された設計で、直感的に分かる前面パネル操作と明確な制御盤の配置
6方向の位置に柔軟なDINレール取付けが可能
産業用アプリケーションに最適
幅広く試験済みの部品により、継続的で信頼性の高いデータ接続
標準DINレールNS 35/7.5またはNS 35/15にスナップオン取付け
便利なスプライシングとコンパクトな曲げ半径用に完璧にサイズ調整され、特許取得済みのピグテールトレー。
簡単なフィールド接続用