VS-FSBPXS-OE-94S/0,5 WCPX
-
デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
1239562
デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、Ethernet CAT6A (10 Gbps) CAT6A、8-極、ソケット、 ストレート、 M12-SPEEDCON、X-キーイング、上 片側フリー、バスライン、ケーブル長: 0.5 m、鉄道アプリケーション、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)
製品の詳細
| 動作時の注記 | 指定された電気的データおよびメカニカルデータはコネクタペアを正しくロックして取り付けている前提になっています。コネクタのロックが外れていたり汚染リスクがある場合は、IP54以上の保護キャップでコネクタをシールする必要があります。ばら線、ケーブル、プリント基板アッセンブリによる影響も考慮する必要があります。 |
| 安全上の注意事項 | |
| 安全上の注意事項 | 警告:コネクタは、通電中に接続したり切断したりすることはできません。警告を無視したり不適切な使用を行った場合、人や財産に損害を与える可能性があります。 |
| • 警告:正常に機能する製品のみ作動させてください。製品の損傷を定期的に点検する必要があります。不良品はただちに廃棄してください。損傷している製品は交換してください。製品の修理は不可能です。 | |
| • 警告:製品の設置や操作は、電気の資格を有する人員のみが行ってください。以下の安全上の注意事項を順守する必要があります。資格を有する人員は、電気工学の基礎に精通している必要があります。危険を認識し回避することができなければなりません。パッケージに記載の関連記号は、電気工学に精通した人員のみが製品の設置と操作を許可されていることを示します。 | |
| • これらの製品は、プラント、コントローラ、電気機器のエンジニアリングでのアプリケーションに適しています。 | |
| • コネクタを屋外アプリケーションで操作する際は、環境による影響から個別に保護する必要があります。 | |
| 組み立てられた製品を操作したり、不適切に開くことはできません。 | |
| • リストに記載されている規格の技術データ内で指定されている嵌合コネクタのみを使用してください(例:phoenixcontact.com/productsのオンライン製品アクセサリに記載のもの)。 | |
| サードパーティのメーカーと直接接続した製品を使用する場合は、ユーザーの責任となります。 | |
| • 動作電圧> 50 V ACの場合、導電性コネクタハウジングを接地する必要があります。 | |
| • ケーブルを敷設する際、コネクタの引張荷重が規格で指定されている上限を超えないようにしてください。 | |
| • 対応する技術データを順守してください。以下に関する情報をご覧いただけます。 o 製品 o 梱包ラベル o 付属書類 o 製品ページのオンラインphoenixcontact.com/products |
|
| • フエニックス・コンタクト推奨のツールのみご使用ください | |
| • 使用していないコネクタを保護するには、保護キャップを使用してください。適切なアクセサリは、phoenixcontact.com/productsの製品のアクセサリセクションからオンラインで入手できます。 | |
| • 保護接地または機能接地が正しく接続されていることを確認してください。 | |
| • VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2およびDIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3は、ケーブルおよび/またはコネクタで複数の回路を組み合わせる場合に適用できます | |
| • コネクタは通常運転でウォームアップします。周囲の状況によって、コネクタの表面温度は上昇を続ける可能性があります。この場合、ユーザーには警告を通知する責任があります。(例:DIN EN ISO 13732-1:2008-12)。 | |
| 取付けタイプ | 背面壁/ねじ取付け |
| 締付けトルク | 2 Nm ... 3 Nm (設置側) |
| アプリケーション | 鉄道アプリケーション |
| センサの種類 | Ethernet |
| 極数 | 8 |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| キーイング | X |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 定格サージ電圧 | 0.8 kV |
| 接触抵抗 | ≤ 3 mΩ |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
| 定格電圧UN | 50 V AC |
| 60 V DC | |
| 標準規格 IN | 0.5 A (IEC 61076-2-101に準拠したプラグ/ソケット、ケーブルの技術データを順守してください。) |
| 通信媒体 | 銅 |
| 通信速度 | 10 Gbps |
| 伝送特性(カテゴリ) | CAT6A |
| 電線接続 | |
| 接続方法 | バスライン |
| コンタクトタイプ | 圧着式コンタクト |
| 締付けトルク | 2 Nm ... 3 Nm (設置側) |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | ≥ 100 |
| 接続1 | |
| ソケットの設計 | ソケット |
| ソケットケーブル挿入口 | ストレート |
| ソケットのねじ種類 | M12 |
| ソケットロックタイプ | SPEEDCON |
| キーイング | X |
| 接続 2 | |
| ソケットの設計 | 片側フリー |
| 導体の長さ | 0.5 m |
| イーサネットBETAtrans®鉄道アプリケーションCAT7 [94S] | |
| 寸法図 |
|
| ケーブル重量 | 59 kg/km |
| 銅重量 | 28 kg/km |
| 極数 | 8 |
| シールド用 | あり |
| ケーブルタイプ | イーサネットBETAtrans®鉄道アプリケーションCAT7 [94S] |
| 電線構造 | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
| 信号実行時 | 4.4 ns/m |
| 信号速度 | 0.78 c |
| 導体構造、信号線 | 7x 0.16 mm |
| AWG信号ライン | 26 |
| 電線断面積 | 4x 2x 0.14 mm² |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.05 mm ±0.1 mm |
| ケーブル外径 | 6.60 mm ±0.2 mm |
| 外部シース素材 | PE-X |
| 外部シース、色 | 黒 |
| 導体材質 | スズメッキ銅ばら線 |
| 芯線絶縁材質 | セルPE |
| 単線、色 | 白-青、白-オレンジ、白-緑、白-茶 |
| ツイストペア | 2コアをペアに |
| ペアシールドの種類 | アルミニウム線 + ポリエステル箔 |
| 全ツイスト | 4線、ツイスト |
| 最大導体抵抗 | ≤ 145 Ω/km |
| 絶縁抵抗 | ≥ 5 GΩ*km |
| 結合抵抗 | 5.00 mΩ/m (10 MHz時) |
| 伝送インピーダンス | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz時) |
| 実効容量 | 44 nF (キロメートル単位) |
| 定格電圧、ケーブル | 125 V AC (Uo) |
| テスト電圧、コア/コア | 1000 V AC (50 Hz、1 分) |
| テスト電圧、コア/シールド | 1000.00 V AC (50 Hz、1 分) |
| 最小曲げ範囲、固定取付け | 6 x D |
| 最小曲げ半径、固定 | 40 mm |
| 導体張力 | ≤ 60 N (一時的) |
| ≤ 15 N (常時) | |
| 終端付近でのクロストーク減衰(NEXT) | 100 dB (1 MHz時) |
| 99 dB (10 MHz時) | |
| 95 dB (100 MHz時) | |
| 92 dB (200 MHz時) | |
| 90 dB (250 MHz時) | |
| 83 dB (500 MHz時) | |
| 81 dB (600 MHz時) | |
| 80 dB (700 MHz時) | |
| 77 dB (800 MHz時) | |
| 75 dB (900 MHz時) | |
| 74 dB (1000 MHz時) | |
| 72 dB (1100 MHz時) | |
| 70 dB (1200 MHz時) | |
| 電力和近端漏話減衰(PSNEXT) | 97 dB (1 MHz時) |
| 96 dB (10 MHz時) | |
| 92 dB (100 MHz時) | |
| 89 dB (200 MHz時) | |
| 87 dB (250 MHz時) | |
| 80 dB (500 MHz時) | |
| 78 dB (600 MHz時) | |
| 77 dB (700 MHz時) | |
| 74 dB (800 MHz時) | |
| 72 dB (900 MHz時) | |
| 71 dB (1000 MHz時) | |
| 69 dB (1100 MHz時) | |
| 67 dB (1200 MHz時) | |
| 反射減衰量(RL) | 24 dB (1 MHz時) |
| 33.9 dB (10 MHz時) | |
| 38.3 dB (100 MHz時) | |
| 35.3 dB (200 MHz時) | |
| 32.9 dB (250 MHz時) | |
| 29.7 dB (500 MHz時) | |
| 30.6 dB (600 MHz時) | |
| 31 dB (700 MHz時) | |
| 26.7 dB (800 MHz時) | |
| 28.6 dB (900 MHz時) | |
| 27.5 dB (1000 MHz時) | |
| 26.9 dB (1100 MHz時) | |
| 26.3 dB (1200 MHz時) | |
| クロストーク減衰 (ACR) | 100 dB (1 MHz時) |
| 99 dB (10 MHz時) | |
| 93 dB (100 MHz時) | |
| 88 dB (200 MHz時) | |
| 86 dB (250 MHz時) | |
| 78 dB (500 MHz時) | |
| 74 dB (600 MHz時) | |
| 72 dB (700 MHz時) | |
| 69 dB (800 MHz時) | |
| 67 dB (900 MHz時) | |
| 65 dB (1000 MHz時) | |
| 63 dB (1100 MHz時) | |
| 61 dB (1200 MHz時) | |
| 電力和漏話減衰(PS-ACR) | 97 dB (1 MHz時) |
| 96 dB (10 MHz時) | |
| 90 dB (100 MHz時) | |
| 85 dB (200 MHz時) | |
| 83 dB (250 MHz時) | |
| 75 dB (500 MHz時) | |
| 71 dB (600 MHz時) | |
| 69 dB (700 MHz時) | |
| 66 dB (800 MHz時) | |
| 64 dB (900 MHz時) | |
| 62 dB (1000 MHz時) | |
| 60 dB (1100 MHz時) | |
| 58 dB (1200 MHz時) | |
| シールド減衰 | 0.25 dB (1 MHz時) |
| 0.76 dB (10 MHz時) | |
| 2.49 dB (100 MHz時) | |
| 3.69 dB (200 MHz時) | |
| 4.18 dB (100 MHz時) | |
| 5.6 dB (500 MHz時) | |
| 6.74 dB (600 MHz時) | |
| 7.32 dB (700 MHz時) | |
| 7.89 dB (800 MHz時) | |
| 8.5 dB (900 MHz時) | |
| 9.11 dB (1000 MHz時) | |
| 9.5 dB (1100 MHz時) | |
| 9.9 dB (1200 MHz時) | |
| 60.00 dB (最大1000 MHz) | |
| ハロゲンフリー | EN 50267-2-1に準拠 |
| EN 60684-2に準拠 | |
| 難燃性 | EN 60332-1-2に準拠 |
| EN 60332-3-25 | |
| ISO 14572 5.21(UN ECE-R 118.01)準拠 | |
| 発煙濃度 | EN 61034-2 |
| 耐油性 | EN 60684-2に準拠、100度時72時間、IRM 902 |
| 鉄道車両の火災保護 | BS 6853 (内部ケーブルIa、Ib、II/外侮ケーブルIa、Ib、II) |
| DIN 5510-2 (火災保護レベル1、2、3、4) | |
| EN 45545-2 (リスクレベルHL1 - HL3) | |
| EN 50306-4 | |
| NF F16-101 (分類C/F1) | |
| NF F16-101 (内部ケーブルA1、A2、B/外侮ケーブルA1、A2、B) | |
| NFPA 130 | |
| PN-K-02511 (タイプ A) | |
| UIC 564-2 (タイプ A) | |
| その他の耐性 | 耐燃料 (EN 60684-2に準拠、100度時72時間、IRM 903) |
| 耐オゾン (EN 50306-4に準拠、40度時72時間、手順B、体積濃度200 x 10-6) | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP67 |
| IP65 | |
| IP65/IP67 | |
| 使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -25 °C ... 85 °C (プラグ/ソケット) |
| -40 °C ... 85 °C (メカニカルな動作なし) | |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| 標準割当て | M12丸型コネクタ |
| 標準/仕様 | IEC 61076-2-109に基づく |
| 標準割当て | 衝撃、振動 |
| 標準/仕様 | EN 50155に準拠 |
| 標準割当て | 衝撃、振動 |
| 標準/仕様 | EN 61373:2011に準拠 |
| アイテム番号 | 1239562 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| プロダクトキー | ABQDGI |
| GTIN | 4063151393830 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 59.4 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 53.406 g |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001262 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
PROT-M12 SH - ねじプラグ 1503302
-
PROT-M12 MS-MX - シーリングキャップ 1239065
-
PROT-M12 FB - ねじプラグ 1555538
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - ねじプラグ 1430899
-
PROT-M12 MS-M PPI - ねじプラグ 1320658
-
CUTFOX 12 - ケーブルカッター 1212128
-
CUTFOX-S VDE - ニッパ 1212207
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - 剥き線工具 1657407
-
MICROFOX-SP-1 - ニッパ 1212487
-
WIREFOX 4 - 剥き線工具 1212156
-
WIREFOX-E 4 - 剥き線工具 1212704
-
WIREFOX 10 - 剥き線工具 1212150
-
WP-CTA POM 13,0 BK - 保護ホースアダプタ 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - 保護ホース 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - 保護ホース 3240839
-
SACC-M12MSX-8QO SH ETH - 通信用コネクタ 1411043
-
SACC-M12FSX-8QO SH ETH - 通信用コネクタ 1414586
-
SACC-CC-8QO SH ETH - 電線コネクタ 1414412
-
VS-08-M12MS-10G-P SCO - 通信用コネクタ 1417430
-
VS-08-M12MR-10G-P SCO - 通信用コネクタ 1417443
-
SACC-M12MSX-8CT-CL SH - 通信用コネクタ 1422844
-
SACC-M12MRX-8CT-CL SH - 通信用コネクタ 1422845
-
VS-08-RJ45-10G/Q - RJ45コネクタ 1419001
-
CUC-IND-C1ZNI-S/R4IE8 - RJ45コネクタ 1421607
-
CUC-IND-C1ZNI-T/R4IE8 - RJ45コネクタ 1421877
-
CUC-IND-C1ZNI-B/R4IE8 - RJ45コネクタ 1421876
-
CUC-V06-C1PGY-S/R4CEA:1 - RJ45コネクタ 1414406
-
CUC-V06-C1PBK-S/R4CEA:1 - RJ45コネクタ 1414410
-
VS-PPC-C1-RJ45-POBK-8I10G - RJ45コネクタ 1422205
特長
さまざまな標準長のケーブルのプリアッセンブリですぐに使用可能
カスタム指定のアッセンブリとケーブル長
最適な締付け強度でケーブル側にシール
あらゆる一般的なネットワークとフィールドバスに対応するケーブル設計
高度な伝送安全性:オプションのEMCナットでハウジングにシールド接続