PROT-M12 MS-MX - シーリングキャップ
PROT-M12 MS-MX
-
シーリングキャップ
1239065
シーリングキャップ、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
概要
最大48 V AC および 60 V DCまで使用
製品特性
製品の種類
保護キャップ
材料仕様
シーリング材
NBR
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP65
IP67
IP69K
使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ)
-40 °C ... 85 °C
販売用データ
アイテム番号
1239065
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
プロダクトキー
ABQZAB
GTIN
4063151426507
1個あたりの重量(梱包を含む)
10.89 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
10.85 g
生産国
DE
分類
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26121600