SACCBP-M12FSX-8CON-M16/0,93-94F - デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
1412360

デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、Ethernet CAT6A (10 Gbps) CAT6A、8-極、PUR、水色RAL 5021、シールド対応、ソケット、 ストレート、 M12-SPEEDCON、X-キーイング、上 片側フリー、バスライン、ケーブル長: 0.93 m、 Ethernet 10ギガビット

製品の詳細








互換性のある製品