PROT-M12 MS-M - ねじプラグ
PROT-M12 MS-M
-
ねじプラグ
1414148
ねじプラグ、 適用除外6c非該当のRoHS II準拠代替品(Pb < 0.1 %)
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ケーブルねじグランド用プラグ
ねじ種類
M12
材料仕様
部材
CuZn/Ni
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ)
-40 °C ... 85 °C
販売用データ
アイテム番号
1414148
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
ABQZAB
GTIN
4055626070353
1個あたりの重量(梱包を含む)
10.89 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
10.85 g
関税率
74198090
生産国
DE
分類
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
c9ba5b12-be1e-4d67-9f2d-95f344804ac7
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ