cUL認証済み
認証ID: E335024-20120308定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
電源 | 56 V | 0.175 A | ||
データ | 30 V | 0.5 A |
UL 認証
認証ID: E335024-20120308定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
電源 | 56 V | 0.175 A | ||
データ | 30 V | 0.5 A |
デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、Ethernetハイブリッド CAT5 (IEC 11801:2002) (100 Mbps)、8-極、ソケット、 ストレート、 M12-SPEEDCON、Y-キーイング、上 片側フリー、-、ケーブル長: 0.5 m、 0.14 mm2、 TPEばら線、 封入済み、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
電源 | 56 V | 0.175 A | ||
データ | 30 V | 0.5 A |
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
電源 | 56 V | 0.175 A | ||
データ | 30 V | 0.5 A |