D-SUBコンタクトインサート用の標準的な接点
CUC-DSC-J1BAU-S/DSC24
-
D-SUB圧着コンタクト
1418788
D-SUB圧着コンタクト、 シリーズ: HC-M-DSUB-C、 メス、 切削型、 コンタクト径: 1 mm、 定格電流: 5 A、 電線断面積: 0.2 mm2 ... 0.5 mm2、 AWG 24...20 、 コンタクト材質: 金属製
製品の詳細
互換性のある製品
特長
高品質
それぞれのアプリケーションに対応するさまざまな接続方式
マシン型コンタクト