VS-25-BU-DSUB-CD-B - D-SUBコンタクトサポート
1689967

接続方式

D-SUBコンタクトキャリア、シェルサイズ3、信号コンタクトx 25、コンタクトの種類:ソケット、圧着コンタクト用、ストレート、3 mm穴で固定、パネル取付けフレームおよびスリーブハウジングVS-25-...用

製品の詳細









特長

D-SUB 25接続
IP67スリーブケースとパネル取付けフレームに適合
簡単な組立て