CUC-SCHRAUBE-5,5:360 - ねじ
CUC-SCHRAUBE-5,5:360
-
ねじ
1421711
D-SUBコネクタ用取付けねじ、4-40 UNCねじ山
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
取付け具
寸法
長さ
11 mm
レンチサイズ、サポート
4.5 mm
材料仕様
色
地色
部材
スチール、亜鉛メッキ
取付け
取付けタイプ
4-40 UNCねじ
販売用データ
アイテム番号
1421711
梱包単位
360 pc
最低注文数
360 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
ABNODZ
GTIN
4055626290874
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.722 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.722 g
関税率
79070000
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
6(a)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.068 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ