VS-15-BU-DSUB-CD-OG - D-SUBコンタクトサポート
1688942

接続方式

D-SUBコンタクトキャリア、シェルサイズ2、信号コンタクトx 15、コンタクトの種類:ソケット、圧着コンタクト用、ストレート、3 mm穴で固定、パネル取付けフレームおよびスリーブハウジングVS-15-...用

製品の詳細









特長

D-SUB 15接続
IP67スリーブケースとパネル取付けフレームに適合
簡単な組立て