CUC-DSC-C1BAU-S/DSC24 - D-SUB圧着コンタクト
1418786

D-SUB圧着コンタクト、 シリーズ: HC-M-DSUB-C、 ピン、 切削型、 コンタクト径: 1 mm、 定格電流: 5 A、 電線断面積: 0.2 mm2 ... 0.5 mm2、 AWG 24...20 、 コンタクト材質: 金属製

製品の詳細








互換性のある製品



特長

高品質
それぞれのアプリケーションに対応するさまざまな接続方式
マシン型コンタクト