VS-09-ST-DSUB-CD-B - D-SUBコンタクトサポート
1688858

接続方式

D-SUBコンタクトキャリア、シェルサイズ1、信号コンタクトx 9、コンタクトの種類:ピン、圧着コンタクト用、ストレート、3 mm穴で固定、パネル取付けフレームおよびスリーブハウジングVS-09-...用

製品の詳細









特長

D-SUB 9接続
IP67スリーブケースとパネル取付けフレームに適合
簡単な組立て