D-SUBコンタクトインサート用の標準的な接点
    
  
  CUC-DSC-C1BAU-S/DSC28
   - 
  D-SUB圧着コンタクト
    
      1418784
      
      
    
  
      D-SUB圧着コンタクト、 シリーズ: HC-M-DSUB-C、 ピン、 切削型、 コンタクト径: 1 mm、 定格電流: 5 A、 電線断面積: 0.08 mm2 ... 0.12 mm2、 AWG 28...24 、 コンタクト材質: 金属製
製品の詳細
互換性のある製品
特長
高品質
        それぞれのアプリケーションに対応するさまざまな接続方式
        マシン型コンタクト