UCT-WMT (15X4)/GP - 電線マーキング
1798029

製品の詳細








互換性のある製品



特長

PATG(HF)およびPATOシステムのマーキングスリーブに挿入する個々の電線およびケーブル識別用マーカー
ダイレクトレーザーマーキングによるコントラスト向上により、視認性が向上
UCT-WMT/GP製品グループの省資源電線マーカーで、制御盤に持続可能なマーキングができます
ISCC PLUS認証材を使用したUCT-WMT/GP製品グループの電線マーカーは、生物由来のリサイクル廃棄物から得られたバイオサーキュラープラスチックを一部に使用しており、従来のUCT-WMT製品グループと比較して、(ベース材料の観点で)約80%の二酸化炭素排出削減を実現しています
従来のマーキング部材と比較して、技術的・光学的特性、印字品質、耐久性において品質に差はありません。
省資源素材による識別は、技術性能を損なうことなく、制御盤全体のカーボンフットプリントの削減に役立ちます
フエニックス・コンタクトのグリーン製品が、未来の基準を創ります。省資源でモジュール式のマーキング製品ラインアップは、制御盤での使用に最適です。