UDK 4-ULA 24 GN/O-U
-
コンポーネント端子台
2775359
コンポーネント端子台、 緑のLED、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 32 A、 1段、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 4 mm2、 断面積:0.2 mm2 - 6 mm2、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32、 色: グレー
製品の詳細
| 製品ライン | コンポーネント端子台 |
| 接続数 | 3 |
| 行の数 | 1 |
| 電位 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格サージ電圧 | 6 kV |
| LED電圧範囲 | 15 V DC ... 30 V DC |
| LED電流範囲 | 2.5 mA ... 7.5 mA |
| LED電圧範囲 | 15 V DC ... 30 V DC |
| 段あたり接続数 | 3 |
| 定格接続サイズ | 4 mm² |
| 1段 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| ネジ山 | M3 |
| 締付けトルク | 0.6 ... 0.8 Nm |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 内部シリンダゲージ | A4 |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 断面積AWG | 24 ... 10 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 24 ... 12 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線の接続電線サイズ(同じ断面積の電線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり) | 0.5 mm² ... 1 mm² |
| 差込み式ブリッジ付きの導体断面積、単線 | 2.5 mm² |
| 差込み式ブリッジ付きの導体断面積、撚線 | 2.5 mm² |
| 同じ接続サイズの電線2本、単線 | 0.2 mm² ... 1 mm² |
| 同じ接続サイズの電線2本、AWG単線 | 24 ... 18 (IECに準拠して変換済み) |
| 同じ接続サイズの2本線/撚線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 同じ接続サイズの電線2本、AWG撚線 | 24 ... 16 (IECに準拠して変換済み) |
| 同じ断面積の撚線2本接続、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 定格電流 | 32 A |
| 最大負荷電流 | 32 A (最大電流値はダイオードによって決まります。) |
| 定格電圧 | 500 V (隣接端子台に対して) |
| 定格電線断面積 | 4 mm² |
| 幅 | 6.2 mm |
| 終端板の幅 | 1.5 mm |
| 色 | グレー |
| UL94難燃性クラス | V2 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | あり |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 取付けタイプ | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| アイテム番号 | 2775359 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE1274 |
| GTIN | 4017918273873 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 13.648 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 13.648 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | PL |
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
-
ISSBI 10- 6 - ブリッジ 0301505
-
LB 10-6 BU - ブリッジ 0202280
-
LB 10-6 RD - ブリッジ 0202293
-
LB 10-6 GY - ブリッジ 0202358
-
LB 100-6 GY - ブリッジ 0202345
-
LB 100-6 RD - ブリッジ 0202316
-
LB 100-6 BU - ブリッジ 0202303
-
FBI 100- 6 - 固定ブリッジ 0201650
-
FBI 10- 6 - 固定ブリッジ 0203250
-
FBI 20- 6 - 固定ブリッジ 0201867
-
EB 3- 6 - 挿入ブリッジ 0201142
-
EB 2- 6 - 挿入ブリッジ 0201155
-
EB 10- 6 - 挿入ブリッジ 0201139
-
SBRN 2-7 - ブリッジバー 1413230
-
USBR 2-7 - ブリッジバー 2303239
-
USBRJ 2-7 - ブリッジバー 2305538
-
D-UDK 4 - 終端板 2775113
-
WS 3- 6 - 警告ラベル 1004115
-
WS 5- 6 - 警告ラベル 1004403
-
WS 4- 6 - 警告ラベル 1004209
-
FB-150 METER - 固定ブリッジ 0201595
-
KSS 3- 6 - 短絡プラグ 0309523
-
KSS 6 - 短絡プラグ 0301547
-
RPS - 径変換プラグ 0201647
-
TS-KK 3 - 絶縁プレート 2770215
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - マーキングカード 1007222
-
SZS 0,6X3,5 - ドライバ 1205053
-
RS - 戻りバスバー 2775126
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DINレール取付け穴あり 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 終端キャップ 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
-
NS 35/15 CAP - 終端キャップ 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 1051003
-
ZB 6 CUS - クイックマーカー 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - クイックマーカー 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - 端子台マーキング 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - 端子台マーキング 1051430
-
UC-TM 6 - 端子台マーキング 0818085
-
UC-TM 6 CUS - 端子台マーキング 0824589
-
UCT-TM 6 - 端子台マーキング 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - 端子台マーキング 0829602
-
CLIPFIX 35 - エンドブラケット 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - エンドブラケット 3022276
-
E/NS 35 N - エンドブラケット 0800886
-
E/UK - エンドブラケット 1201442
-
E/UK 1 - エンドブラケット 1201413
-
PSBJ 3/13/4 - テストプラグストリップ 0201304
-
PSB 3/10/4 - テストプラグストリップ 0601292