ST 2,5-DIO/L-R - コンポーネント端子台
3036262

断面積
ピッチ
流量 ピクトグラム

コンポーネント端子台、 ダイオード1N4007組込み品、 定格電流: 0.5 A、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 定格断面積: 2.5 mm2、 断面積:0.08 mm2 - 4 mm2、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー

製品の詳細









互換性のある製品



特長

5.2 mmまたは6.2 mm幅