LR
認証ID: LR2042068TAcULus認証済み
認証ID: E60425定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 20 A | 28 - 12 |
COMBIレセプタクル、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 24 A、 接続数: 1、 極数: 10、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 定格断面積: 2.5 mm2、 断面積: 0.08 mm2 - 4 mm2、 取付けタイプ: 取付けプレート上、 色: グレー
製品ライン | 端子台カプリング |
極数 | 10 |
ピッチ | 5.2 mm |
接続数 | 1 |
行の数 | 1 |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 3 |
定格サージ電圧 | 6 kV |
規準状態での最大損失電力 | 0.77 W |
定格接続サイズ | 2.5 mm² |
接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
剥き線長さ | 8 mm ... 10 mm |
内部シリンダゲージ | A3 |
準拠規格 | IEC 61984 |
接続電線サイズ、単線 | 0.08 mm² ... 4 mm² |
断面積AWG | 28 ... 12 (IECに準拠して変換済み) |
撚線の接続電線サイズ | 0.08 mm² ... 2.5 mm² |
接続電線サイズ、撚線[AWG] | 28 ... 14 (IECに準拠して変換済み) |
撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² |
定格電流 | 24 A |
最大負荷電流 | 24 A (接続電線断面積が4 mm²の場合) |
定格電圧 | 500 V |
定格電線断面積 | 2.5 mm² |
幅 | 52 mm |
終端板の幅 | 2.2 mm |
高さ | 37.2 mm |
奥行き | 21.8 mm |
ドリル穴の間隔 | 5.2 mm |
穴径 | 3.5 mm |
ピッチ | 5.2 mm |
プレート厚 | 0.8 mm ... 1.5 mm |
色 | 灰 (RAL 7042) |
UL94難燃性クラス | V0 |
絶縁材質グループ | I |
絶縁材質 | PA |
冷却時絶縁素材 | -60 °C |
絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 |
放熱量NFPA 130(ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
サージ電圧試験 | |
テスト電圧設定ポイント | 7.3 kV |
試験結果 | 試験合格 |
短時間耐電流 2.5 mm² | 0.3 kA |
試験結果 | 試験合格 |
商用周波耐電圧 | |
テスト電圧設定ポイント | 1.89 kV |
試験結果 | 試験合格 |
機械的仕様 | |
開放サイドパネル | あり |
技術データ | |
ボア穴のスペース | 5.2 mm |
キャリアのアタッチメント | |
DINレール/固定支柱 | 金属壁 1 mm |
試験荷重設定ポイント | 1 N |
試験結果 | 試験合格 |
ニードルフレーム試験 | |
露出時間 | 30 s |
試験結果 | 試験合格 |
振動/広帯域ノイズ | |
仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
範囲 | 長寿命テストカテゴリ1、クラスB、本体に搭載 |
周波数 | F1 = 5 Hz~f2 = 150 Hz |
ASDレベル | 0.964 (m/s²)²/Hz |
加速 | 0.58g |
各軸のテスト時間 | 5 h |
試験方向 | X、Y、Z軸 |
試験結果 | 試験合格 |
衝撃試験 | |
仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
パルス形状 | 半正弦波 |
加速 | 5g |
衝撃時間 | 30 ms |
各方向の衝撃回数 | 3 |
試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
試験結果 | 試験合格 |
周囲条件 | |
使用周囲温度 | -60 °C (最大動作温度は、ディレーティング曲線を参照) |
周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
許容湿度(動作時) | 20 % ... 90 % |
許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
準拠規格 | IEC 61984 |
取付けタイプ | 取付けプレート上 |
アイテム番号 | 3041587 |
梱包単位 | 25 pc |
最低注文数 | 25 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | BE2145 |
GTIN | 4017918922818 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 31.04 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 31.04 g |
関税率 | 85366990 |
生産国 | PL |
ECLASS-13.0 | 27250306 |
ECLASS-15.0 | 27250306 |
ETIM 9.0 | EC002021 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |